この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS40170-Q1
- 新しい類似製品が利用可能:
- 車載アプリケーション向け認定済み
- 下記結果で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 1C
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 広い入力電圧範囲:4.5V~60V
- 精度 1% の 600mV 基準電圧
- プログラム可能な UVLO とヒステリシス
- 電圧フィード・フォワードによる電圧モード制御
- 100kHz~600kHz のプログラマブル周波数
- プライマリとセカンダリのオプションによる双方向周波数同期
- ローサイド FET センシング過電流保護と、内蔵の熱補償によるハイサイド FET センシング短絡保護
- プログラム可能な閉ループ・ソフト・スタート
- プリバイアス出力をサポート
- ヒステリシス付き 165℃でのサーマル・シャットダウン
- 電圧トラッキング
- パワー・グッド
- 1µA の低電流シャットダウン機能による ENABLE
- 8V および 3.3V の LDO 出力
- ブートストラップ・ダイオードを内蔵
- 20 ピン、4.5mm × 3.5mm VQFN (RGY) パッケージ
TPS40170-Q1 デバイスは、4.5V~60V の入力電圧で動作するフル機能の同期整流 PWM 降圧コントローラで、電力密度が高く信頼性の高い DC/DC コンバータ・アプリケーションに最適化されています。このコントローラは、入力電圧フィードフォワード補償による電圧モード制御を実装し、入力電圧の変化に対する瞬時の応答を可能にします。スイッチング周波数は 100kHz~600kHz の範囲で設定可能です。
TPS40170-Q1 デバイスは、プログラム可能な UVLO、ローサイド FET の検出によるプログラム可能な過電流保護 (OCP)、ハイサイド FET の検出による選択可能な短絡保護 (SCP)、サーマル・シャットダウンなど、一連のシステム保護および監視機能を備えています。ENABLE ピンにより、低電流 (代表値 1µA) モードでシステム・シャットダウンが可能です。このコントローラは、プリバイアス出力をサポートし、オープン・ドレインの PGOOD 信号を供給するほか、閉ループのソフトスタート、出力電圧トラッキング、適合型デッドタイム制御を備えています。
TPS40170-Q1 デバイスは、精度 1% 内の正確な出力電圧レギュレーショを実現します。さらに、このコントローラは 1 つのコントローラがプライマリ・コントローラとして動作し、他のダウンストリーム・コントローラが 1 次側に同相、または 180° 位相不一致に同期しているセカンダリ・コントローラとして動作している新しい双方向同期方式を実装しています。セカンダリ・コントローラは、フリーランニング・スイッチング周波数の ±30% 以内で外部クロックと同期できます。
新製品 (LM5145-Q1 および LM5146-Q1) には、BOM コストの削減、効率の向上、ソリューション・サイズの小型化など、多くの特長があります。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS40170-Q1 車載用 4.5V~60V、広い入力電圧範囲、同期整流 PWM 降圧コントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 11月 22日 |
セレクション・ガイド | Automotive Infotainment EE Buck Converter/Controller Selection Guide (Rev. B) | 2021年 4月 15日 | ||||
ホワイト・ペーパー | An overview of radiated EMI specifications for power supplies | 2018年 6月 5日 | ||||
ホワイト・ペーパー | An overview of conducted EMI specifications for power supplies | 2018年 2月 1日 | ||||
アプリケーション概要 | Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout | 2017年 11月 13日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS40170 with NexFETs 24-V Input, 5 V at 10-A Output Synchronous Buck EVM | 2014年 2月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS40170EVM-578 — 評価モジュール、TPS40170 用、同期整流、PWM 降圧コントローラ
TPS40170 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. C)
TPS40170 TINA-TI Average Reference Design
TPS40170 TINA-TI Transient Reference Design
PMP7233 — クランキング・シミュレータ、可変同期整流・降圧コントローラ (12.6V @ 4A) 付き
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGY) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点