PMP30267
車載インフォテインメント・システム向け電源のリファレンス・デザイン
PMP30267
概要
このリファレンス・デザインは、車載インフォテインメント・システム向けの包括的なパワー・ツリーを示します。LM74700-Q1 は、システムのバッテリ逆極性保護を実現するほか、ISO 7637-2 と ISO 16750-2 で規定されている自動車の過渡に対する耐性を実現します。LM5150-Q1 を使用した事前昇圧は、クランキングの間も 10.5V の安定的な電源電圧を、LM5140-Q1 を使用したデュアル同期整流・降圧コンバータに供給します。この降圧回路は、3.3V の出力電圧で 6.0A の負荷電流、また 7.5V の出力電圧で 2.5A の負荷電流を供給します。
特長
- 車載用電源システムのリファレンス・デザイン
- 最小 3.2V の入力電圧をサポート
- 逆極性保護
- ISO 7637-2 と ISO 16750-2 のテストに基づく自動車の過渡に対する耐性
- 小型フォーム・ファクタ
出力電圧オプション | PMP30267.1 | PMP30267.2 | PMP30267.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 3.2 | 10.5 | 10.5 |
Vin (Max) (V) | 40 | 40 | 40 |
Vout (Nom) (V) | 10.5 | 3.3 | 7.5 |
Iout (Max) (A) | 1.5 | 6 | 2.5 |
Output Power (W) | 15.75 | 19.8 | 18.75 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Boost- Non Sync | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRW10.PDF (29 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1