PMP30280
超ワイド入力範囲(48VAC ~ 240VAC)フライバックのリファレンス・デザイン
PMP30280
概要
The PMP30280 reference design generates two isolated outputs (6V @ 1.2A / 20V @ 0.15A) from an AC input (48VAC to 240VAC). The LM5021 operates at either a fixed switching frequency or in a skip cycle mode when the converter load is light. The design uses an optical coupler to regulate the output and to improve transient response.
特長
- Isolated outputs
- Wide input range
- Optocoupler feedback provides accurate regulation
- Test report available
出力電圧オプション | PMP30280.1 | PMP30280.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 48 | 48 |
Vin (Max) (V) | 240 | 240 |
Vout (Nom) (V) | 6 | 20 |
Iout (Max) (A) | 1.2 | .15 |
Output Power (W) | 7.2 | 3 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | AC | AC |
Topology | Flyback- CCM | Flyback- CCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRUH6.PDF (36 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP30280 Test Results | 2017年 12月 11日 |