PMP30373
低ノイズ・アプリケーション向け小型負バイアス電源のリファレンス・デザイン
PMP30373
概要
This circuit reference design is realized in Cuk Topology. The output voltage is -12V / -15V. The output current of 200mA is possible over an input voltage range of 10V to 60V (even with a low input voltage of 6V 140mA output current is possible). The perfect switching behavior of the circuit results in lowest radiated emissions.
特長
- Cost effective (LM5001, TLV271)
- Suitable for audio
- Despite Cuk topology, excellent dynamic behavior
- Lowest ripple at input and output
- Transient response on a 50% load step is only 1%
- The circuit reference design is built and tested
出力電圧オプション | PMP30373.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | -12 |
Iout (Max) (A) | .2 |
Output Power (W) | 2.4 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Other |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTM2.PDF (79 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1