PMP30781

Tiny automotive 2-W bias power supply reference design

概要

このリファレンス・デザインは、汎用の超小型 +12V 補助電源を実現します。この場合、SEPIC トポロジーが 6V ~ 60V の広い入力範囲に対応します。入力が最小 3.5V の低い値に低下した場合でも、このリファレンス・デザインは規定の半分の出力電力を供給できます。SEPIC のもう 1 つの利点は、反射リップルが小さいことであり、その結果、伝導型電磁波を低減できます。磁化インダクタンスが小さいので、右半面ゼロ (RHPZ) がかなり大きい値です。その結果、ループ帯域幅を広げることができ (高い周波数に対応)、良好な過渡応答を維持したまま、出力静電容量を小型化できます。

特長
  • 6V ~ 60V の広い入力電圧範囲を受け入れる超小型 12V 電源
  • SEPIC トポロジーは、連続入力電流を受け入れるので、反射リップルの低減に最適
  • FET 統合を通じて小型フォーム・ファクタを実現
  • 2 層のみの基板と片面実装アセンブリは、製造の簡略化に貢献
出力電圧オプション PMP30781.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .2
Output Power (W) 2.4
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Sepic- Integrated Switch
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT165.PDF (3406 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDM497.PDF (144 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDM498.PDF (169 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM499.PDF (92 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM501.ZIP (381 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFS8.ZIP (43 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM500.PDF (318 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5001-Q13.1V ~ 75V の広い入力電圧範囲 (VIN)、1A 電流モード、非同期整流スイッチ・モード・レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 Tiny Automotive 2-W Bias Power Supply Reference Design 2020年 3月 10日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP30373 低ノイズ・アプリケーション向け小型負バイアス電源のリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ