PMP30439
230V 入力、180V 出力、200mA 定電流 LED ドライバのリファレンス・デザイン
PMP30439
概要
This reference design is a low-side Buck (the output voltage is referenced to the positive DC input (+Vin node), not to the GND node). The controller drives a LED string up to 180V with 200mA constant current. The low-side Buck topology simplifies the schematic thanks to direct-driving of the FET, without the need of high-side driver.
特長
- Simple low-side buck, high-voltage converter
- Constant current regulation with PWM dimming
- High conversion efficiency and very compact design
出力電圧オプション | PMP30439.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 230 |
Vin (Max) (V) | 230 |
Vout (Nom) (V) | 180 |
Iout (Max) (A) | .2 |
Output Power (W) | 36 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Upside Down |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZG7.PDF (92 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | 230 V in to 180 V out at 200 mA Constant-Current LED Driver Reference Design | 2019年 4月 3日 |