ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ 照明 LED ドライバ

トライアック調光対応オフライン LED ドライバ

製品詳細

Input voltage type AC/DC Topology Buck, Flyback Vin (min) (V) 8 Vin (max) (V) 12 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 9 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 2 Features Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Forward Phase (Triac), PWM, Reverse Phase Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type AC/DC Topology Buck, Flyback Vin (min) (V) 8 Vin (max) (V) 12 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 9 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 2 Features Adjustable Switch Frequency, Enable/Shutdown, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Forward Phase (Triac), PWM, Reverse Phase Number of channels 1 Rating Catalog
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • LED 調光用のトライアック調光デコーダ回路
  • アプリケーション電圧範囲80VAC ~ 270VAC
  • 1A を超えるLED 電流を制御可能
  • スイッチング周波数を調整可能
  • 低待機時消費電流
  • 一定のリップル電流を実現するプログラム可能なオフ時間 の適応制御
  • サーマル・シャットダウン
  • 120Hz フリッカが発生しない
  • 高さの低い10 ピンMSOP パッケージ
  • 特許出願中の駆動アーキテクチャ
  • LED 調光用のトライアック調光デコーダ回路
  • アプリケーション電圧範囲80VAC ~ 270VAC
  • 1A を超えるLED 電流を制御可能
  • スイッチング周波数を調整可能
  • 低待機時消費電流
  • 一定のリップル電流を実現するプログラム可能なオフ時間 の適応制御
  • サーマル・シャットダウン
  • 120Hz フリッカが発生しない
  • 高さの低い10 ピンMSOP パッケージ
  • 特許出願中の駆動アーキテクチャ

LM3445 は、アダプティブコンスタント・オフタイムAC/DC 降圧型定電流コントローラで、トライアック調光回路と互換性を持つ ように設計されています。ハイパワーLED を点灯するための定電流を供給し、トライアック調光用のデコーダを搭載していま す。この調光デコーダを使えば、標準的なトライアック調光回路による広範囲のLED 調光が可能になります。高周波動作に 対応したアーキテクチャを持つため、小型の外付け受動素子を使用できます。また、ブリーダ回路を搭載することにより、適 切なトライアック動作を保証しています。AC ライン電圧が低い場合に、この回路に電流を流してトライアックが正常に動作でき るようにします。サイクルの大半の期間、受動PFC 回路がACラインから直接電流を引き抜くため、力率を高く保つことができ ると同時に、降圧型レギュレータには常に正の電圧が供給されます。その他に、サーマル・シャットダウン、電流制限、VCC アンダーボルテージ・ロックアウトなどの機能を搭載しています。

LM3445 は、アダプティブコンスタント・オフタイムAC/DC 降圧型定電流コントローラで、トライアック調光回路と互換性を持つ ように設計されています。ハイパワーLED を点灯するための定電流を供給し、トライアック調光用のデコーダを搭載していま す。この調光デコーダを使えば、標準的なトライアック調光回路による広範囲のLED 調光が可能になります。高周波動作に 対応したアーキテクチャを持つため、小型の外付け受動素子を使用できます。また、ブリーダ回路を搭載することにより、適 切なトライアック動作を保証しています。AC ライン電圧が低い場合に、この回路に電流を流してトライアックが正常に動作でき るようにします。サイクルの大半の期間、受動PFC 回路がACラインから直接電流を引き抜くため、力率を高く保つことができ ると同時に、降圧型レギュレータには常に正の電圧が供給されます。その他に、サーマル・シャットダウン、電流制限、VCC アンダーボルテージ・ロックアウトなどの機能を搭載しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM3445 トライアック調光機能付きオフラインLED ドライバ データシート (Rev. K 翻訳版) 最新英語版 (Rev.M) PDF | HTML 2011年 11月 10日
ホワイト・ペーパー Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. 英語版 2020年 9月 21日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
ユーザー・ガイド 120Vac Valley Fill Buck Triac Dimmable LED Driver 2015年 5月 12日
アプリケーション・ノート AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A) 2013年 5月 3日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1935 LM3445 Off-Line TRIAC Dimmer LED Driver Demo Board (Rev. I) 2013年 5月 1日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1978 LM3445 120VAC Small Evaluation Board (Rev. G) 2013年 5月 1日
ユーザー・ガイド AN-1995 LM3445 208-277V AC Non-Isolated Evaluation PCB (Rev. B) 2013年 5月 1日
アプリケーション・ノート AN-2034 LM3445 -120VAC, 8W Isolated Flyback LED Driver (Rev. C) 2013年 5月 1日
ユーザー・ガイド AN-2061 LM3445 A19 Edison Retrofit Evaluation Board (Rev. C) 2013年 5月 1日
アプリケーション・ノート An Improved Line Regulation Solution Used in LM3444/5 Non-Isolated LED Lighting 2012年 10月 25日
ユーザー・ガイド 230 Vac Off-line Triac Dimmer Retrofit with 6 LEDs Reference Design User Guide 2012年 1月 27日
アプリケーション・ノート AN-2069 LM3445 - 230VAC, 6W- 15W Isolated Flyback LED Driver (Rev. B) 2010年 11月 23日
アプリケーション・ノート Application Note 1935 LM3445 Off-Line TRIAC Dimmer LED Driver Demo Board (jp) 2009年 4月 14日
アプリケーション・ノート Application Note 1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (jp) 最新英語版 (Rev.A) 2007年 10月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM3445EVM-695 — LM3445 120Vac Valley Fill 降圧トライアック調光 LED ドライバ評価モジュール

The LM3445EVM-695 implements a dimming solution using the LM3445 integrated circuit from Texas Instruments. The LM3445 is an adaptive constant off-time AC/DC buck constant current controller with built in phase dimming decoder. Line cycles are analyzed continuously by an internal low power digital (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

PMP30439 — 230V 入力、180V 出力、200mA 定電流 LED ドライバのリファレンス・デザイン

This reference design is a low-side Buck (the output voltage is referenced to the positive DC input (+Vin node), not to the GND node). The controller drives a LED string up to 180V with 200mA constant current. The low-side Buck topology simplifies the schematic thanks to direct-driving of the FET, (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ