PMP30440
カスコード接続 FET 搭載、24Vin ~ 12Vout @ 100mA 絶縁型プッシュプルのリファレンス・デザイン
PMP30440
概要
This reference design extends the input voltage range on low-voltage push-pull controllers by employing cascode external FETs. The input voltage range is 12 V (+/-10%) or 24 V (+/-10%), with an output power of 1.2 W. The output voltage can be selected from two values, 12 V and 5 V, according to a list of four transformers.
特長
- Low-cost solution, allowing high voltage isolation and low noise
- No loop compensation (open loop)
- Typical application: isolated gate driver power supply
出力電圧オプション | PMP30440.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 21.6 |
Vin (Max) (V) | 26.4 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | .1 |
Output Power (W) | 1.2 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Forward- Push Pull |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRXV8.PDF (150 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | 24 Vin to 12 Vout @ 100mA Isolated Push-Pull Reference Design With Cascode FETs | 2018年 12月 4日 |