PMP30462

180VAC ~ 264VAC 入力、マルチ出力フライバックのリファレンス・デザイン

概要

This offline flyback reference design uses the UCC28740 controller to generate 3 isolated outputs (5 V at 30 mA, 15 V at 20 mA, 15 V at 20 mA) from an AC input (180 VAC - 264 VAC). The design can provide 750-mW output power. The UCC28740 uses an optical coupler to regulate the 5-V output and to improve transient response. The valley-switching technique reduces switching losses and keeps the efficiency high.

特長
  • 180 VAC - 264 VAC input to 3 isolated outputs
  • Valley-switching operation for highest overall efficiency
  • Optocoupled feedback for constant voltage regulation
出力電圧オプション PMP30462.1 PMP30462.2 PMP30462.3
Vin (Min) (V) 180 180 180
Vin (Max) (V) 264 264 264
Vout (Nom) (V) 15 15 5
Iout (Max) (A) .02 .02 .03
Output Power (W) .3 .3 .15
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC AC
Topology Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT042.PDF (12180 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRXU7.PDF (150 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRXU8.PDF (31 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXU9.PDF (166 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXV1.ZIP (719 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF20.ZIP (153 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXV0.PDF (172 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC287402 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL4312.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 180-VAC - 264-VAC Input Multiple Output Flyback Reference Design 2018年 11月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ