PMP30487
ノイズに敏感な負荷向け、反転型 SEPIC のリファレンス・デザイン
PMP30487
概要
This reference design is an inverting SEPIC (Cuk) Converter powering 50-W continuous and up to 70-W peak. The used Cuk topology provides continuous currents at input and output, which allows the lowest conducted emissions in both directions. Compared to an inverting flyback radiated emissions are low as well due to no RF ringing at the switch node.
特長
- Best EMI behavior compared to inverting buck boost or inverting flyback
- A high full load efficiency of 94%
- Transient response is better than 1% for 50% load range
- Output voltage is regulated very tight over the whole input voltage range (28 V to 42 V)
- Load regulation is tight over the whole output current range
- UVLO functionality is integrated
出力電圧オプション | PMP30487.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 28 |
Vin (Max) (V) | 42 |
Vout (Nom) (V) | -36 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 72 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Other |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRXX3.PDF (158 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1