PMP30495

58VAC ~ 255VAC 3 相入力、マルチ出力フライバックのリファレンス デザイン

概要

このオフライン フライバック リファレンス デザインは、LM5021 コントローラを使用して、三相入力 (58VAC ~ 255VAC) から 3 絶縁型出力 (12V で 705mA、12V で 733mA、35V で 25mA) を生成します。DC 入力電圧範囲は、100V ~ 623V です。この設計は、18W の出力電力を供給できます。LM5021 は、フォトカプラを使用して 12V 出力レギュレーションを行い、過渡応答を改善します。このコントローラは 100kHz の固定周波数で動作します。

特長
  • 三相入力により、非常に広い入力電圧範囲が可能になります
  • ライン電圧が高い場合に、85% を上回る効率を達成します
  • 定電圧レギュレーション用のフォトカプラ帰還
  • ループ光カプラの障害の場合に、ラッチ付きの出力過電圧保護
出力電圧オプション PMP30495.1 PMP30495.2 PMP30495.3
Vin(最小)(V) 100 100 100
Vin(最大)(V) 623 623 623
Vout (Nom) (V) 12 12 35
Iout(最大)(V) .705 .733 .025
出力電力(W) 8.46 8.796 .875
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated Isolated
入力タイプ DC DC DC
トポロジ Flyback- CCM Flyback- CCM Flyback- CCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT063.PDF (10694 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRYH4.PDF (625 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYH3.PDF (32 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYH6.ZIP (819 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF68.ZIP (154 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYH5.PDF (239 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRYH2.PDF (191 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シャント電圧リファレンス

ATL4312.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

LM502130V、1MHz、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 58-VAC - 255-VAC 3-Phase Input Multiple Output Flyback Reference Design 2018/12/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。