PMP30555

補助電源向け 3.5W 絶縁型プッシュプルのリファレンス・デザイン

概要

このリファレンス・デザインは、「カスコード」方式の複数 FET を採用した、絶縁型の開ループ・プッシュ・プル回路です。代表的なアプリケーションは、絶縁型ゲート・ドライブの電源です。カスコード接続を通じて、SN6505B の入力電圧範囲を 5V から 24V へと拡張し、2 つの出力はそれぞれ 15V で 120mA、また 5V で 350mA を供給します。厚さ 2mm のトランスを採用したこのソリューションは、超薄型です。

特長
  • 低ノイズ、高電圧絶縁
  • ループ補償が不要 (開ループ)
  • マルチ出力アプリケーションに最適
  • 2 次側でインダクタ不使用
出力電圧オプション PMP30555.1 PMP30555.2
Vin (Min) (V) 21.6 21.6
Vin (Max) (V) 26.4 26.4
Vout (Nom) (V) 5 15
Iout (Max) (A) .35 .12
Output Power (W) 1.75 1.8
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC
Topology Forward- Push Pull Forward- Push Pull
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT106.PDF (1603 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRZN6.PDF (86 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRZN7.PDF (91 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZN8.PDF (603 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZO0.ZIP (361 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFG3.ZIP (19 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZN9.PDF (324 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

トランス・ドライバ

SN6505Bソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、420kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 3.5-W Isolated Push-Pull Reference Design for Auxiliary Power Supply 2019年 5月 6日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ