PMP30595
教育用途ユニバーサル降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP30595
概要
このユニバーサル降圧コンバータのリファレンス デザインは、電圧モード降圧コンバータを超小型のオンボード電子負荷と組み合わせて採用しており、周波数ドメインにおける小信号解析 (ネットワーク解析) と、時間ドメインでの大信号解析 (過渡応答) の関係を実証します。クロスオーバー周波数が 20kHz 以上の場合、ループ帯域幅は最大値が得られます。このコンバータ設計を量産時に使用する場合は、安全ゲイン マージンを確保して、15kHz のクロスオーバー周波数に補償値を使用することをお勧めします。この設計では、測定機器のボード機能をテストするためにループ帯域幅を使い、電力整合性に関してドレイン ジッタ (分数調波ノイズ) が及ぼす影響を実証します。
特長
- 安全上の理由から、16V 未満の非常に低い入力電圧
- コスト効率の優れた 12V 補助電源アダプタを使用できる 2.5mm ジャック
- 反射リップル (伝導エミッション) の減衰を実証するための入力フィルタ
- RF リップルの低減 (放射エミッション) を実証するための RC スナバ回路
- 効率測定のために、負荷および負荷制御を入力と出力から完全に接続解除することも可能
- すべての電圧と波形にアクセスできる多数のテスト ポイント
出力電圧オプション | PMP30595.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 8 |
Vin (Max) (V) | 16 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZA0.PDF (140 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1