PMP30602
オーディオ・アプリケーション向け超小型 -60V Cuk のリファレンス・デザイン
PMP30602
概要
This tiny reference design delivers -60-V output voltage from an input voltage around 5 V. It is typically generated by an automotive pre regulator. The LM5001-Q1 is the controller, TLV271-Q1 converts the negative output voltage to be suitable for positive feedback (FB) input of the LM5001. In general, this converter is used as auxiliary supply for LIDAR applications.
特長
- Peak efficiency 75% despite large duty cycle, total power losses < 500 mW
- Fine thermal behavior, temperature rise less than +20K at full load
- Load regulation less than 30 mV means less than 0.05%
- Output ripple around 200mVpp
- Low reflected ripple (= conducted emissions) by Cuk topology (= inverting SEPIC)
出力電圧オプション | PMP30602.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 5.5 |
Vout (Nom) (V) | -60 |
Iout (Max) (A) | .02 |
Output Power (W) | 1.2 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Other |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZ66.PDF (136 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | Tiny -60 V cuk reference design for automotive applications | 2019年 3月 4日 |