PMP31140

パッシブ セル バランシング機能搭載、オフライン スーパーキャパシタ バックアップ電源のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、オフラインのシングル ステージ スーパーキャパシタ チャージャを提示します。絶縁型、定電圧かつ定電流のフライバック コントローラである UCC28740 は、広い入力電圧範囲 (195VAC ~ 480VAC) で動作し、直列接続されている 3 個のスーパーキャパシタを直接充電します。これらのスーパーキャパシタの出力電圧は 6.5V に制限されています。

特長
  • 共振リング・バレー・スイッチング動作
  • スーパーキャパシタの電圧制限:6.5V
  • 195VAC ~ 480VAC の広い入力電圧範囲
  • 出力の過電圧と過電流を保護
  • 設計ファイルとテスト・レポート付き、テスト済みのデザイン
出力電圧オプション PMP31140.1
Vin (Min) (V) 195
Vin (Max) (V) 480
Vout (Nom) (V) 6.5
Iout (Max) (A) 1.1
Output Power (W) 7.15
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT288.PDF (2675 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDMAP6.PDF (306 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMAP7.PDF (133 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAP8.PDF (201 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAQ0.ZIP (1521 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG90.ZIP (216 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAP9.PDF (432 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC287402 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL4312.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 Offline Supercapacitor Backup Power Supply With Passive Cell Balancing Ref Des PDF | HTML 2022年 8月 8日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ