PMP40183
高速充電 UFP アプリケーション向け 45W USB Type-C™ PD DFP アダプタのリファレンス・デザイン
PMP40183
概要
The PMP40183 reference design is a fast charger solution with secondary-side regulation using UCC28740 which provides Constant-Voltage Constant-Current. The design supports maximum 15V/3A PD 3.0 standard and also 6.2V-11V/4A output power level. This output performance will enable fast charge between the PMP40183 power board reference design and the USB Type-C™ PD control board reference design with TIDA-01582 serving as a USB Type-C™ PD UFP. The secondary synchronous rectifier UCC24636 enables high efficiency with maximum SR conduction time.
特長
- Valley switching operation and VS balance S.R flyback
- System level solution for cable impedance detection and BAT OVP co-working with BQ25970
- Supports 6.2V-11V/4A
- Support standard PD 3.0 5V,9V,15V/3A
- Vbus adjustable with 20mV/step resolution
出力電圧オプション | PMP40183.1 | PMP40183.2 | PMP40183.3 | PMP40183.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 85 | 85 | 85 | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 | 265 | 265 | 265 |
Vout (Nom) (V) | 15 | 9 | 5 | 11 |
Iout (Max) (A) | 3 | 3 | 3 | 4 |
Output Power (W) | 45 | 27 | 15 | 44 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | AC | AC | AC | AC |
Topology | Flyback- Active Clamp | Flyback- Active Clamp | Flyback- Active Clamp | Flyback- Active Clamp |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRWB8.PDF (38 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD19532Q5B — 5mm x 6mm の SON 封止、4.9mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2