PMP40228

低コスト、ユニバーサル AC 入力、5V 2A 出力のリファレンスデザイン

概要

PMP40228 は、5V 2Aのアダプタアプリケーション向けのリファレンスデザインです。このソリューションは、高効率の 1 次側コントローラである UCC28704 を実装しており、130mΩ のケーブルを使用して COC V5 Tier2 2016 仕様を満たすほか、包括的なテストを実施済みであり、伝導 EMI に合格済みです。この基板は単層 PCB とダイオード整流器を採用しており、低 BOM コストでコスト効率の優れたソリューションです。小型ボードサイズ 41mm x 38.5 mm x 15mm。

特長
  • 一次側調整機能付きダイオード整流器 QR フライバック
  • 単層 PCB
  • 低 BOM コストの、コスト効率の優れたソリューション
  • 130mΩ のケーブル使用時に 79.9% を超え、10% 負荷で 76% を超える、4 点平均高効率
  • EN55022 class B 伝導 EMI に準拠
  • サイズ 41mm x 38.5 mm x 15mm
出力電圧オプション PMP40228.1
Vin(最小)(V) 85
Vin(最大)(V) 264
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 2
出力電力(W) 10
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- Quasi Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUD60.PDF (959 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRQV5.PDF (81 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQV4.PDF (101 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQV7.ZIP (26 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDF0.ZIP (187 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQV6.PDF (271 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQV3.PDF (99 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC287041 次側安定化 (PSR) 機能搭載、高効率、オフライン CV (定電圧) と CC (定電流) のフライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP40228 Test Results 2017/05/12

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP11612 ユニバーサル AC 入力から 5V 2A を出力するリファレンス デザインで、CoC Tier 2 2016 に準拠

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。