PMP40274
24Vin、5V6A 電源モジュールのリファレンス・デザイン
PMP40274
概要
PMP40274 is a power module reference design solution for power train applications. The module enables a high efficiency with flyback-CCM synchronous rectifier. The efficiency is >88% at full load. This design features <0.2W standby power. Integrated input UVLO, OVP and output OVP, OCP improves the power system reliability. The design is achieved in a compact form factor (50.8mm X 40.6mm X 15mm).
特長
- Synchronous rectifier flyback topology
- Lower standby power
- Input UVLO, OVP, output OVP
- Output overcurrent protection with automatic retry
- Size L*W*H 50.8mm*40.6mm*15mm
出力電圧オプション | PMP40274.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 18 |
Vin (Max) (V) | 36 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 6 |
Output Power (W) | 30 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- CCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRS84.PDF (34 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD19533Q5A — 5mm x 6mm の SON 封止、9.5mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1