PMP40347

e メーター向け、3 相 AC 入力、12W 出力のリファレンス・デザイン

概要

This reference design was designed for the 3 Phase E-meter application. It uses the UCC28600 quasi-resonant flyback controller to generate three 3KV isolated output rails from an extremely wide input source from 110VAC to 420VAC. The 3 output rails have independent protections to improve system reliability. The synchronous buck converter TPS560430 was used on the 12V 0.7A rail to generate a 0.1% output ripple voltage for post modules. The board size is 100mm(L)*50mm(W)*20mm(H).

特長
  • Wide input range from 110VAC to 420VAC
  • 3KV isolated output rails:12V/0.7A,12V/0.2A, 5V/0.2A
  • 0.1% output ripple for 12V 0.7A rail
  • Input OVP, independent output OCP and SCP feature for each rail
  • Size: 100(L)*50(W)*20mm(H)
出力電圧オプション PMP40347.1 PMP40347.2 PMP40347.3
Vin (Min) (V) 110 110 110
Vin (Max) (V) 420 420 420
Vout (Nom) (V) 12 12 5
Iout (Max) (A) .2 .7 .2
Output Power (W) 2.4 8.4 1
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC AC
Topology Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUEA5.PDF (1202 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRW56.PDF (169 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRW57.PDF (112 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRW58.PDF (165 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRW60.ZIP (30 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEM9.ZIP (564 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRW59.PDF (815 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS560430高効率スリープ モード付き SIMPLE SWITCHER® 36V、600mA 降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC286008 ピン、疑似共振フライバック・グリーン・モード・コントローラ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2992イネーブル搭載、250mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP40347 Test Results 2018年 4月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ