PMP40467

AC 入力、12V/5A と 50V/1A デュアル出力フライバックのリファレンス・デザイン

概要

This reference design is a 12-V/5-A and 50-V/1-A isolated dual-output auxiliary power supply. Secondary-side regulation improves the line and load regulation using UCC28742. DCM valley-switching operation enable higher efficiency at light load. All components height below 20 mm enable slim TV application.

特長
  • Valley-switching enable higher efficiency at light load
  • Higher integrated protection simplifies the bom cost and save space
  • Components height is below 20 mm to enable slim TV application
出力電圧オプション PMP40467.1 PMP40467.2
Vin (Min) (V) 180 180
Vin (Max) (V) 264 264
Vout (Nom) (V) 12 50
Iout (Max) (A) 5 1
Output Power (W) 60 50
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Flyback- DCM Flyback- DCM
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT066.PDF (1794 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRYI2.PDF (159 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRYI3.PDF (31 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYI4.PDF (108 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYI6.ZIP (27 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF69.ZIP (416 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYI5.PDF (767 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28742出力安定化精度 1%、高効率フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL4312.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 AC input, 12-V/5-A and 50-V/1-A dual-output flyback reference design 2019年 1月 4日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ