PMP40482

マルチ出力搭載、250W シングル・ステージ LLC コンバータのリファレンス・デザイン

概要

これは単一段電源のリファレンス・デザインであり、UCC256304 共振コントローラを使用し、85 ~ 115V AC という AC 入力電圧を受け入れ、12V/7.5A、60V/2.5A、25V/0.4A という 3 つの絶縁型出力、および 21V/0.15A という 1 つの非絶縁型出力に変換します。このデザインは産業用アプリケーション向けであり、単一段構造を採用し、共振コントローラを使用して、BOM (部品表) コストを高度に最適化済みです。高電圧の起動、統合型ドライバ、UCC256304 のバースト動作により、ディスクリート部品の使用を最小化し、補助電源を不要にすることができます。

特長
  • 85 ~ 115V AC 入力範囲を受け入れる単一段 AC/DC ソリューションで、フロント・エンド PFC が不要
  • 各種アプリケーションで使用できる複数の出力電圧を生成
  • 重み付きフィードバックにより、60V DC と 12V DC 出力に対する厳格なクロス・レギュレーションを実現
  • ボードの最大の高さが 35mm の低プロファイル・デザイン
  • 92% を上回るピーク効率を達成する、効率的な電力変換を実現
出力電圧オプション PMP40482.1 PMP40482.2 PMP40482.3 PMP40482.4
Vin (Min) (V) 85 85 85 85
Vin (Max) (V) 115 115 115 115
Vout (Nom) (V) 12 60 25 21
Iout (Max) (A) 7.5 2.5 .4 .15
Output Power (W) 90 150 10 3.15
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated Non-Isolated
Input Type AC AC AC AC
Topology Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT102.PDF (1156 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRZJ1.PDF (196 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRZJ2.PDF (109 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZJ3.PDF (221 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZJ5.ZIP (1875 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFF4.ZIP (1243 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZJ4.PDF (1403 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC256304スタンバイ消費電力を低減する高電圧スタートアップ機能搭載、広い入力電圧範囲(Vin)の LLC 共振コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 250-W Single-Stage LLC Converter With Multiple Outputs Reference Design 2019年 4月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ