PMP40514
PoE 電源対応、Class 3 絶縁型、高効率アクティブ・クランプ・フライバック・コンバータのリファレンス・デザイン
PMP40514
概要
This reference design is developed for evaluating 13-W isolated active clamp flyback PD converter system using the IEEE 802.3at PoE interface and DC/DC controller TPS23756. The converter is capable of supporting the 13-W maximum IEEE 802.3at power requirements. It presents good efficiency, load regulation and related electrical performance.
特長
- Support IEEE 802.3at-Compliant power devices
- Combined PoE PD and DC/DC controller simplifies the design
- High efficiency and better EMI performance with soft-switching technology
出力電圧オプション | PMP40514.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 36 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 12 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Active Clamp^POE |
通信機器
エンタープライズ・システム
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRYO6.PDF (32 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1