PMP40970

絶縁型ドライバ向けの複数出力バイアス電源のリファレンス・デザイン

概要

絶縁型開ループ LLC トランス・ドライバ・コンバータを提示するこのリファレンス・デザインは、4 個のレール出力を供給します。各出力は、トラクション・インバータ・アプリケーション向けに +18V と –5V のデュアル出力で最大 0.5W を供給します。LLC トポロジーを採用した結果、漏れインダクタンスが非常に大きいが 1 次側と 2 次側の間の静電容量が非常に小さいトランスを使用することを許容できます。それにより、バイアス・トランスを介した同相電流の流入を大幅に低減できます。このリファレンス・デザインは、コンパクトなフォーム・ファクタで、高水準の統合と高効率を実現します。CISPR 25 Class-3 の伝導型 EMI 規格に合格済みです。

特長
  • 小型サイズの開ループで 4 個のレールを駆動
  • 小型 PCB サイズ (36.7 mm x 36 mm)
  • CISPR 25 Class-3 の伝導型 EMI 規格に合格済み
出力電圧オプション PMP40970.1 PMP40970.2 PMP40970.3 PMP40970.4
Vin (Min) (V) 24 24 24 24
Vin (Max) (V) 24 24 24 24
Vout (Nom) (V) 18 18 18 18
Iout (Max) (A) .022 .022 .022 .022
Output Power (W) .396 .396 .396 .396
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC DC DC
Topology Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT255.PDF (1549 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDM999.PDF (250 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMA00.PDF (147 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMA01.PDF (218 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMA03.ZIP (852 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG38.ZIP (495 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMA02.PDF (652 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

UCC25800-Q1絶縁型バイアス電源向けの超低 EMI トランス・ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 Multiple Output Isolated Driver Bias Supply Reference Design PDF | HTML 2022年 1月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ