PMP41009
350V ~ 1,000V DC 入力、56W フライバック絶縁型電源のリファレンス・デザイン
PMP41009
概要
このリファレンス・デザインは、疑似共振フライバック・トポロジを使用し、14V で 56W の絶縁型出力を供給します。この電源は、350V ~ 1,000V DC の電力入力に対応します。このデザインは、複数のカスコード MOSFET とフライバック・コントローラである UCC28740 -Q1 を使用しています。ライン・レギュレーションと負荷レギュレーションは、±1% 以内の精度を達成します。ピーク効率は、1,000V 入力、56W 出力時に 84.6% です。
特長
- 広い入力電圧範囲: 350V ~ 1,000V DC
- 高精度出力電圧
- 1,000V 入力、56W 出力時に 84.6% のピーク効率
- 疑似共振モード・コントローラによる EMI 性能の改善
出力電圧オプション | PMP41009.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 350 |
Vin (Max) (V) | 1000 |
Vout (Nom) (V) | 14 |
Iout (Max) (A) | 4 |
Output Power (W) | 56 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT266.PDF (1515 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMAD9.PDF (152 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCC28740-Q1 — 車載対応、HV (高電圧) スタートアップ機能とフォトカプラ・フィードバック搭載、超低スタンバイ消費電力、フライバック・コントローラ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1