ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC28740-Q1

アクティブ

車載対応、HV (高電圧) スタートアップ機能とフォトカプラ フィードバック搭載、超低スタンバイ消費電力、フライバック コントローラ

製品詳細

Topology Flyback Control mode Secondary-side regulation Features Automotive qualified, Current limiting, DCM, Error amplifier, Green mode, High-voltage startup, Input line monitor, Leading edge blanking, Light load efficiency, Low power, Overcurrent protection, Quasi-Resonant, Secondary-side regulated, Soft start, Valley switching
Topology Flyback Control mode Secondary-side regulation Features Automotive qualified, Current limiting, DCM, Error amplifier, Green mode, High-voltage startup, Input line monitor, Leading edge blanking, Light load efficiency, Low power, Overcurrent protection, Quasi-Resonant, Secondary-side regulated, Soft start, Valley switching
SOIC (D) 7 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーション向けに認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
    • デバイス HBM 分類レベル 2:±2kV
    • デバイス CDM 分類レベル C4B:±750V
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 無負荷時の電力 10mW 未満
  • ラインおよび負荷範囲全体にわたる ±1% の電圧レギュレーションおよび ±5% の電流レギュレーション
  • 700V のスタートアップ・スイッチ
  • 100kHz の最大スイッチング周波数により電力密度の高い充電器を設計可能
  • 共振リング・バレー・スイッチング動作により、最高の全体効率を実現
  • EMI 準拠を容易にする周波数ディザリング
  • クランプされた MOSFET 用ゲート駆動出力
  • 過電圧、低ライン、過電流からの保護機能
  • WEBENCH Power Designer により、UCC28740-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション向けに認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
    • デバイス HBM 分類レベル 2:±2kV
    • デバイス CDM 分類レベル C4B:±750V
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 無負荷時の電力 10mW 未満
  • ラインおよび負荷範囲全体にわたる ±1% の電圧レギュレーションおよび ±5% の電流レギュレーション
  • 700V のスタートアップ・スイッチ
  • 100kHz の最大スイッチング周波数により電力密度の高い充電器を設計可能
  • 共振リング・バレー・スイッチング動作により、最高の全体効率を実現
  • EMI 準拠を容易にする周波数ディザリング
  • クランプされた MOSFET 用ゲート駆動出力
  • 過電圧、低ライン、過電流からの保護機能
  • WEBENCH Power Designer により、UCC28740-Q1 を使用するカスタム設計を作成

UCC28740 -Q1 絶縁型フライバック電源コントローラは、フォトカプラを使用して出力を制御し、大きな負荷ステップに対して高速過渡応答を実現します。

内部の 700V スタートアップ・スイッチ、動的制御される動作状態、および適切に調整された変調プロファイルにより、スタートアップ時間や出力過渡応答を犠牲にすることなく、非常に低いスタンバイ時消費電力を実現します。

UCC28740 -Q1 の制御アルゴリズムにより、適用される規格を満たすか、または上回る動作効率を実現できます。駆動出力は、MOSFET 電力スイッチに接続されます。バレー・スイッチングによる不連続導通モード (DCM) 動作でスイッチング損失が低減されます。スイッチング周波数の変調 (FM) および 1 次電流のピーク振幅の変調 (AM) により、負荷およびライン範囲の全体にわたって高い変換効率を保持します。

コントローラの最大スイッチング周波数は 100kHz で、変圧器内でピーク 1 次側電流の制御が常に維持されます。1 次および 2 次部品のストレスを抑制する保護機能も備えています。最小スイッチング周波数は 170Hz で、無負荷時の電力が 10mW 未満に抑えられます。

UCC28740 -Q1 絶縁型フライバック電源コントローラは、フォトカプラを使用して出力を制御し、大きな負荷ステップに対して高速過渡応答を実現します。

内部の 700V スタートアップ・スイッチ、動的制御される動作状態、および適切に調整された変調プロファイルにより、スタートアップ時間や出力過渡応答を犠牲にすることなく、非常に低いスタンバイ時消費電力を実現します。

UCC28740 -Q1 の制御アルゴリズムにより、適用される規格を満たすか、または上回る動作効率を実現できます。駆動出力は、MOSFET 電力スイッチに接続されます。バレー・スイッチングによる不連続導通モード (DCM) 動作でスイッチング損失が低減されます。スイッチング周波数の変調 (FM) および 1 次電流のピーク振幅の変調 (AM) により、負荷およびライン範囲の全体にわたって高い変換効率を保持します。

コントローラの最大スイッチング周波数は 100kHz で、変圧器内でピーク 1 次側電流の制御が常に維持されます。1 次および 2 次部品のストレスを抑制する保護機能も備えています。最小スイッチング周波数は 170Hz で、無負荷時の電力が 10mW 未満に抑えられます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
UCC28740 アクティブ 2 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ This is the non-automotive variant

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC28740-Q1 HV スタートアップおよびフォトカプラ帰還機能を内蔵した超低スタンバイ電力の車載用フライバック・コントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 23日
ホワイト・ペーパー Isolated Bias Power Supply Architecture for HEV and EV Traction Inverters PDF | HTML 2023年 10月 11日
アプリケーション概要 Designing a Robust Traction Inverter Redundant Power Supply From 800 V Battery (Rev. C) PDF | HTML 2023年 2月 16日
機能安全情報 UCC28740-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020年 11月 11日
アプリケーション・ノート Minimize Standby Consumption for UCC287XX Family 2019年 8月 1日
Analog Design Journal Agency requirements for stand-by power consumption w/ offline and PoL converters 2016年 1月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC28740EVM-525 — UCC28740EVM-525 評価基板

UCC28740EVM-525 評価基板は、10W のオフライン不連続導通モード(DCM)フライバック コンバータで、定電圧(CV)と定電流(CC)の出力レギュレーションを実現します。このモジュールは光カプラ フィードバックを使用して厳格な電圧レギュレーションを行い、広い負荷ステップに対する過渡応答を改善するほか、1 次側制御を行って高精度の定電流レギュレーションを実現します。UCC28740 コントローラは、自らの制御アルゴリズムで周波数変調、1 次側ピーク電流変調、バレー スイッチング、バレー スキップを使用し、動作範囲全体で最大の効率を達成します。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC28740 SIMPLIS Transient Model (Rev. A)

SLUM672A.ZIP (122 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLUC487 UCC28740 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP41009 — 350V ~ 1,000V DC 入力、56W フライバック絶縁型電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、疑似共振フライバック トポロジを使用し、14V で 56W の絶縁型出力を供給します。この電源は、350V ~ 1,000V DC の電力入力に対応します。このデザインは、複数のカスコード MOSFET とフライバック コントローラである UCC28740 -Q1 を使用しています。ライン レギュレーションと負荷レギュレーションは、±1% 以内の精度を達成します。ピーク効率は、1,000V 入力、56W 出力時に 84.6% です。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 7 Ultra Librarian