PMP41145
GaN 内蔵、ユニバーサル AC 入力、65W、20V 3.25Aフライバックのリファレンス デザイン
PMP41145
概要
このリファレンス デザインは、フライバックと GaN (窒化ガリウム) を内蔵した、65W、20V の固定出力電圧に対応する AC/DC 電源のデザインです。このデザインは、90VAC ~ 264VAC の入力電圧範囲で動作して 65W のフル定格電力を供給することができ、90VAC 入力時に 93% の効率を達成します。このデザインは、25%、50%、75%、100%、スタンバイの各消費電力を対象にして平均効率を規定している DoE Level VII や CoC V5 Tier 2 の各効率規格など、効率に関する規格や規制に適合することができます。このデザインは 2.3W/立方 cm の電力密度を達成でき、補助巻線やそれに関連する VCC 整流回路が不要になります。このデザインは、4ms にわたって 100W のピーク電力能力に対処することもできます。
特長
- 90VAC 時に 93% の効率を達成します
- PCB のサイズを基準にすると、2.3W/立方 cm の電力密度です
- DoE Level VII と CoC V5 Tier 2 の各効率規格に適合します
出力電圧オプション | PMP41145.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 90 |
Vin (Max) (V) | 264 |
Vout (Nom) (V) | 20 |
Iout (Max) (A) | 3.25 |
Output Power (W) | 65 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT423.PDF (3936 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMDL1.PDF (158 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | Universal AC Input 65W 20V, 3.25A Flyback With Integrated GaN Reference Design | PDF | HTML | 2024年 12月 10日 |