UCG28826
- 170mΩ の Rds(on) オプションを備えた 750V GaN を内蔵
- 動的 QR/DCM/CCM 動作モード
- 高電力密度: 最大 500kHz のスイッチング周波数で動作
- 統合により BOM コストを低減
- 自己バイアスにより補助巻線不要
- 入出力電圧センシング機能を内蔵
- 統合型の電流センス機能
- HV スタートアップ内蔵
- X コンデンサ放電機能を内蔵
- 高い効率と低い EMI 特性
- 非常に小さいスタンバイ消費電力:<30mW
- 周波数フォールドバックおよびバースト モード
- バレー ロック
- 周波数ディザリング
- 切り替え可能なスルーレート制御
- 包括的な保護機能
- 過熱保護
- 過電圧保護
- 短絡保護
- サイクル単位の電流制限
- LPS による 2 レベルの過電力保護
- ブラウンインおよびブラウンアウト保護
- オープン フィードバック保護
- 外部抵抗によるフレキシブルな構成が可能
- X コンデンサ放電および CCM モード無効化
- スルーレート切り替えを選択可能
- 複数のクランプ周波数設定
- フォルト ラッチまたは自動リスタート
- 最大および最小ピーク電流比
- ディザリング振幅
UCG2882x は、AC-DC 電力変換用に、750V GaN 高電子移動度トランジスタ (HEMT) を内蔵し、Rds(on) が 170mΩ と低い、高周波、準共振型フライバック コンバータです。UCG2882x は、携帯電話の高速充電器やノートパソコンのアダプタなどの高電力密度用途向けに設計されています。このデバイスの主な特長は、自己バイアスおよび補助巻線レス センシング方式であり、補助巻線が不要で、より高い効率のシステム設計を簡素化できます。
UCG2882x は、また、インテリジェントなモード遷移 (CCM/QR/DCM) を備えており、広い電力範囲にわたって高効率を実現し、スタンバイ消費電力は 30mW 未満になっています。さらに、UCG2882x は、電圧上昇および電圧低下保護、SCP、OVP、OPP、LPS、OFB、OTP などの保護機能一式も備えています。サイクルごとの電流制限により、フォルト状態に迅速に応答することで、システムが保護され、信頼性が向上します。小型の 5×5mm パッケージに収納された UCG2882x には専用構成ピンがあり、より柔軟性が向上しています。各システムで特定のパラメータを調整するために必要なのは抵抗だけなので、単一のデバイスでプラットフォームの設計を実現できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UCG2882x GaN 内蔵、自己バイアス型高周波数 QR フライバック コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 12月 26日 |
| アプリケーション・ノート | UCG2882x デバイスファミリを使用した固定出力電圧フライバック の設計 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 9月 16日 | |
| 技術記事 | 如何以自我偏壓轉換器簡化 AC/DC 返馳設計 | PDF | HTML | 2025年 8月 6日 | |||
| 技術記事 | 自己バイアス コンバータを使用して AC/DC フライバック設計を簡 素化する方法 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 8月 6日 | |
| 技術記事 | 체 바이어스 컨버터로 AC/DC 플라이백 설계를 간소화하는 방법 | PDF | HTML | 2025年 8月 6日 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Size the VCC Cap for a VCC Self-Biasing Based GaN Flyback Converter | PDF | HTML | 2025年 4月 1日 | |||
| 技術記事 | auxless GaN フライバック コンバータを使って AC/DC アダプタの設計課題を解決する方法 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 2月 13日 | |
| 技術記事 | 無輔助 GaN 返馳式轉換器如何解決 AC/DC 變壓器設計挑戰 (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 2月 13日 | |||
| 技術記事 | 보조 GaN 플라이백 컨버터가 AC/DC 어댑터 설계 과제를 해결하는 방법 (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 2月 13日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCG28826EVM-093 — UCG28826 評価基板
UCG28826EVM-093 は 65W USB-C® PD 評価基板 (EVM) であり、AC/DC アダプタ、チャージャ、USB 電源コンセントなどのアプリケーションにおいて、オフライン GaN 統合型疑似共振フライバック アダプタを評価するために使用します。この EVM は、CoC Tier 2 や DoE Level 6 の効率に関する要件を満たしています。この EVM は評価を目的としたものであり、最終製品として使用することを意図していません。UCG28826EVM-093 は、90VRMS ~ 264VRMS の入力電圧を USB-C PD (...)
PMP31375 — 自己バイアス GaN 搭載、180VAC ~ 275VAC 入力、96W - 24V AC/DC フライバックのリファレンス デザイン
PMP31406 — 疑似共振 GaN フライバックのリファレンス デザイン
PMP41117 — 自己バイアス対応 GaN フライバック コンバータ内蔵、65W デュアル ポート USB パワー デリバリ充電器のリファレンス デザイン
PMP41163 — ユニバーサル AC 入力、65W、GaN 内蔵ロープロファイル AC/DC USB PD チャージャのリファレンスデザイン
PMP41131 — ユニバーサル AC 入力、45W の GaN 内蔵ロープロファイル USB パワーデリバリチャージャのリファレンスデザイン
PMP41145 — GaN 内蔵、ユニバーサル AC 入力、65W、20V 3.25Aフライバックのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (REZ) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。