数量限定
UCG28826EVM-093 はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
UCG28826EVM-093 は 65W USB-C® PD 評価基板 (EVM) であり、AC/DC アダプタ、チャージャ、USB 電源コンセントなどのアプリケーションにおいて、オフライン GaN 統合型疑似共振フライバック アダプタを評価するために使用します。この評価基板は、CoC Tier 2 や DoE Level 6 の効率に関する要件を満たしています。この評価基板は評価を目的としたものであり、最終製品として使用することを意図していません。UCG28826EVM-093 は、90VRMS ~ 264VRMS の入力電圧を USB-C® PD 出力電圧に変換します。出力電圧は選択でき、最大 3.25A の出力電流定格で 20VDC に、最大 3.00A の出力電流定格で 5VDC、9VDC、15VDC に変換できます。このデザインで使用しているメイン デバイスは、650V の GaN FET とコントローラを 5mm x 5mm のパッケージに内蔵した UCG28826 です。
UCG28826EVM-093 はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | UCG28826EVM-093 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 9月 16日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCG28826EVM-093 65-W USB-C PD High-Density Quasi-Resonant flyback controller | PDF | HTML | 2024年 9月 6日 |