PMP4442
車載 i.MX6 クアッド・コア・プロセッサ電源ソリューションのリファレンス・デザイン
PMP4442
概要
PMP4442 リファレンス・デザインは、i.MX6 クワッド・コアに電力を供給する低コストのディスクリート電源ソリューションです。すべての DC/DC レギュレータは 2MHz で動作して AM 帯への干渉を防止し、小型ソリューション・サイズを実現しています。1 段目の DC/DC コンバータは 6V ~ 42V のワイド入力電圧範囲をサポートし、スタート・ストップ・システムやロード・ダンプを実現します。2 段目の DC/DC は、I.MX6 クワッド・コアへの給電に必要なすべての電源レールを備えています。I.MX6 はさまざまなレールからのパワー・シーケンシングが非常にルーズで、このリファレンス・デザインではシーケンサは不要です。2MHz のスイッチング周波数と 85℃ の周囲温度で良好な放熱特性を実現するため、4 層基板と 2 オンスの銅箔を使用しています。
特長
- ワイド入力電圧範囲:バッテリからの電源電圧 6V ~ 42V で、スタート・ストップ・システムとロード・ダンプをサポート
- すべての DC/DC レギュレータが 2MHz で動作し、 AM 帯への干渉防止と、超小型フォーム・ファクタを実現
- I.MX6 はパワー・レール・シーケンシングが非常にルーズで、シーケンサが不要
- ワイド入力電圧範囲非同期 DC/DC コンバータの TPS54561-Q1 が 1 段目で使用されており、2MHz で動作して 5V で 4A を供給することから、ユーザーは別途コントローラの使用が不要で、コストとボード面積低減と、電圧貫通防止を実現
- I.MX6 の vcore 電圧は 4A で動作でき、1080p のデュアル・ビデオ再生と 1 つの 3D グラフィックスを採用する場合に比べて、30% 上回る電流を供給可能
- I.MX6 に電力を供給するすべての電源レールで、リップルは 5% 未満
- シンク / ソース対応の電圧レギュレータで、DDR メモリに対して VTT 終端電圧を供給
出力電圧オプション | PMP4442.1 | PMP4442.2 | PMP4442.3 | PMP4442.4 | PMP4442.5 |
---|---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vin (Max) (V) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Vout (Nom) (V) | 1.5 | 1.425 | 3.3 | 1.8 | 3.33 |
Iout (Max) (A) | 3 | 4 | 1.5 | 1 | .15 |
Output Power (W) | 4.5 | 5.7 | 4.95 | 1.8 | .4995 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Linear Regulator |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCI9.PDF (66 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54561-Q1 — 車載対応、ソフト スタート機能と Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 60V 入力、5A、降圧 DC/DC コンバータ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP4442 Overview | 2015年 1月 13日 | |||
試験報告書 | PMP4442 Test Results | 2015年 1月 13日 |