PMP7026
4.5V ~ 18Vin、3.3W 同期整流降圧のリファレンス・デザイン
PMP7026
概要
The PMP7026 reference design uses the TPS54227 synchronous step-down converter to generate a non-isolated output (3.3V @ 1A). Adaptive on-time D-CAP2 mode provides a fast transient response with no external compensation components.
特長
- 4.5V to 18V input
- Fast transient response
- MOSFET integrated converter
- Test report available
出力電圧オプション | PMP7026.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 18 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 3.3 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMY3.PDF (115 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP7026 Test Results | 2016年 7月 25日 |