データシート
TPS54227
- 高速過渡応答を可能にするD-CAP2™モード
- 出力リップルが低く、セラミック出力コンデンサを使用可能
- 幅広いVIN入力電圧範囲: 4.5V~18V
- 出力電圧範囲: 0.76V~7.0V
- 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対して最適化された高効率の内蔵FET
− 155Ω(ハイサイド)および108Ω(ローサイド) - 高効率、シャットダウン時10µA未満
- 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
- 調整可能なソフト・スタート
- プリバイアス対応のソフト・スタート
- スイッチング周波数(fSW):700kHz
- サイクル毎の過電流制限
TPS54227は、適応型オン時間およびD-CAP2™モードに対応した同期バック・コンバータです。 TPS54227を採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。 TPS54227の主制御ループではD-CAP2™モード制御を使用し、外部補償部品なしで高速な過渡応答が得られます。 また、TPS54227には、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。 このデバイスは、4.5V~18VのVIN入力で動作します。 出力電圧は、0.76V~7Vの範囲でプログラミングできます。 また、調整可能なソフト・スタート時間も備えています。 TPS54227は8ピンのDDAパッケージで提供され、–40°C~85°Cの温度範囲で動作するように設計されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 4.5~18V入力、2A同期降圧型(SWIFT)コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2012年 1月 30日 | |
ユーザー・ガイド | TPS54227 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 27日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | D-CAP2™周波数応答モデルリップル注入を使用したボトム検出による固定オン時間の周波数ドメイン分析に基づく | 英語版 | 2014年 3月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS54227EVM-686 — 評価モジュール、TPS54227 用、同期整流・降圧コンバータ
TPS54227EVM-686 は、同期整流降圧コンバータ TPS54227 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS54227EVM-686 は、4.5V ~ 18V の入力で動作し、1.05V の出力で最大 2A を負荷に供給します。TPS54227 の主制御ループは D-CAP2™ モードの制御を使用し、位相補償を目的とする外部コンポーネントの必要なしで超高速過渡応答を実現します。
シミュレーション・モデル
TPS54227 TINA-TI Transient Reference Design
SLVM384.TSC (654 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS54227 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM145A.ZIP (43 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン
PMP7026 — 4.5V ~ 18Vin、3.3W 同期整流降圧のリファレンス・デザイン
The PMP7026 reference design uses the TPS54227 synchronous step-down converter to generate a non-isolated output (3.3V @ 1A). Adaptive on-time D-CAP2 mode provides a fast transient response with no external compensation components.
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点