TPS54227EVM-686
評価モジュール、TPS54227 用、同期整流・降圧コンバータ
TPS54227EVM-686
概要
TPS54227EVM-686 は、同期整流降圧コンバータ TPS54227 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS54227EVM-686 は、4.5V ~ 18V の入力で動作し、1.05V の出力で最大 2A を負荷に供給します。TPS54227 の主制御ループは D-CAP2™ モードの制御を使用し、位相補償を目的とする外部コンポーネントの必要なしで超高速過渡応答を実現します。
特長
- 高速な負荷過渡応答
- 低出力リップルで、出力セラミック・コンデンサが使用可能
- デューティ・サイクルの低いアプリケーション向けに最適化した、高効率の MOSFET を複数内蔵
- 調整可能なソフト・スタート
- プリバイアス印加のソフト・スタート
- 700kHz のスイッチング周波数で動作
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54227EVM-686 — 評価モジュール、TPS54227 用、同期整流・降圧コンバータ
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | TPS54227 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 27日 | ||
証明書 | TPS54227EVM-686 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | TPS54227 4.5-V to 18-V Input, 2-A Synchronous Step-Down Converter データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2015年 12月 30日 | |||
データシート | 4.5~18V入力、2A同期降圧型(SWIFT)コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2012年 1月 30日 |