PMP7207

汎用 TPS40200 反転型昇降圧のリファレンス・デザイン

概要

The PMP7207 reference design operates over an 8V - 16V input range and delivers -12V @ 1A at the output. This design is content from the presentation material of the TI Power Workshop.

特長
  • Low cost Inverting Buck Boost
  • Excellent for beginners in power electronics to study the topology
  • Design files and test report included

出力電圧オプション PMP7207.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) -12
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 12
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBL4.PDF (350 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRKR1.PDF (114 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRKR2.PDF (97 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRKR4.ZIP (62 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBX1.ZIP (103 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRKR3.PDF (30 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS40200広い入力電圧範囲、非同期整流降圧 DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP7207 Test Results 2016年 3月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ