PMP7902
1.25W 絶縁フライバック・コンバータ、アナログ/デジタル電源用
PMP7902
概要
PMP7902 is an Isolated Flyback converter utilizing the LM5001 non-synchronous current-mode regulator I.C. The design accepts an input voltage of 4.5V to 5.5V and provides an isolated 5V output capable of supplying 0.25A of current to the load. The design uses an off-the-shelf VERSAPAC transformer, providing 500V of operational isolation between primary and secondary. A precision shunt regulator provides a tight control of the output voltage using an optocoupler to cross the isolation barrier.
特長
- Isolated output
- Uses standard off-the-shelf transformer
- Regulated output using precision shunt on secondary
- Low-profile design using all ceramic capacitors
- Integrated switching MOSFET
- Built-in over-current protection
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRE19.PDF (104 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP7902 Test Results | 2015年 4月 9日 |