PMP7967

135W オートモーティブ多相昇圧コンバータ

概要

PMP7967 は、6V ~ 42V の DC 入力を 1.5A で 90V の出力に変換します。この設計では、4 つのインターリーブ LM5122 昇圧コントローラを使用しており、それぞれに 100kHz のコントローラ・スイッチングがあります。その結果、四相昇圧コンバータのリップル周波数は 400kHz になります。周波数は、外部信号と同期させることもできます。4 つの 330μF アルミニウム電解コンデンサを出力に使用して、燃料噴射装置のソレノイドでの急激な負荷電流の要求をサポートします。

特長
  • 出力 90V/1.5A の四相昇圧コンバータ
  • 400kHz の効率的な入出力リップルによる 100kHz のスイッチング周波数
  • 入力電圧レンジが 6V ~ 42V であり、12V または 24V の鉛蓄電池に最適
  • 急激な負荷要求をサポートする 1.32mF の合計出力容量
出力電圧オプション PMP7967.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 42
Vout (Nom) (V) 90
Iout (Max) (A) 1.5
Output Power (W) 135
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SNVU307.PDF (948 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SNVR290.PDF (210 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SNVR291.PDF (95 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC218.ZIP (1073 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM51223 ~ 65V、広い入力電圧範囲、電流モードの同期整流・昇圧コントローラ、マルチフェーズ機能付き

データシート: PDF | HTML
カウンタ

CD4017BCMOS 10 進カウンタ、10 デコード出力

データシート: PDF
リアルタイム・クロック (RTC) とタイマ

LMC555低消費電力、高精度、3MHz の Fmax、世界最小の 555 タイマ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2951パワー・グッドとイネーブル搭載、100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP7967 Test Results 2013年 8月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ