PMP8342
12V 入力、1V/45A コンパクト・ポイント・オブ・ロード・モジュール、2 出力オプション付き、リファレンス・デザイン
PMP8342
概要
PMP8342 は、コンパクトな 45A POL(ポイント・オブ・ロード)ソリューションであり、0.72 インチ x 1.20 インチ(18.3mm x 30.5mm)のサイズで、45A のシングル・レールまたは 23A のデュアル・レールというフレキシブルな構成が利用できます。テレコム・インフラ、産業用アプリケーションやテレコム・アプリケーション向けの FPGA、汎用の大電流 POL、デュアル出力構成の汎用電源を想定した ASIC プロセッサに適しています。二相 PMBUS 降圧ドライバレス・コントローラである TPS40425 を採用し、インダクタ、FET、ドライバを統合したコンパクトなパワー・モジュールと組み合わせて、高効率でコンパクトなサイズのソリューションを実現しています。
特長
- 0.72 インチ x 1.2 インチ(18.3mm x30.5mm)のサイズに収容したコンパクトな 45A の PoL ソリューション
- 45A のシングル・レールまたは 23A のデュアル・レールというフレキシブルな構成
- 1V/45A 出力、400kHz 動作時に 87.5% の高効率
- 構成と遠隔測定を実行するための PMBus インターフェイス
- このデザインは包括的にテスト済み
出力電圧オプション | PMP8342.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 7 |
Vin (Max) (V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | 1 |
Iout (Max) (A) | 45 |
Output Power (W) | 45 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Multiphase^Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCU2.PDF (112 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP8342 Test Results | 2015年 2月 9日 |