PMP8411

2 つの 45A モジュールのスタックによる 12V 入力、0.9V/90A ソリューション、リファレンス・デザイン

概要

PMP8411 は、2 個のコンパクトな二相 45A コンバータをスタックして、四相の 90A POL(ポイント・オブ・ロード)ソリューションを形成しています。テレコム・インフラ、産業用アプリケーションやテレコム・アプリケーション向けの FPGA、汎用の大電流 POL、デュアル出力構成の汎用電源を想定した ASIC プロセッサに適しています。二相 PMBUS 降圧ドライバレス・コントローラである TPS40425 を採用し、インダクタ、FET、ドライバを統合したコンパクトなパワー・モジュールと組み合わせて、高効率のマルチフェーズ・ソリューションを実現しています。

特長
  • スタッカブル構成で、出力をスケールアップ可能
  • 0.7 インチ x 1.22 インチ(17.8mm x 31.1mm)のサイズに収容したコンパクトな 45A の PoL ソリューション
  • 0.9V/90A, 出力、400kHz 動作時に 85.5% の高効率
  • 構成と遠隔測定を実行するための PMBus インターフェイス
  • マルチフェーズ構成で、入力と出力のリップルを最小化
  • このデザインは包括的にテスト済み
出力電圧オプション PMP8411.1
Vin (Min) (V) 7
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) .9
Iout (Max) (A) 90
Output Power (W) 81
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU775.PDF (961 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRCV3.PDF (346 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRCV4.PDF (112 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRCV5.PDF (246 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRCV7.ZIP (803 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC905.ZIP (347 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRCV6.PDF (2405 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS40425デュアル出力、2 相、スタッカブル PMBus 同期整流降圧ドライバレス・コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP8411 Test Results 2015年 2月 10日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ