PMP8519

Flyback Converter using UCC28700 (3.3V @ 1.5A)

概要

このデザインは、ユニバーサル AC 入力レンジを受け入れ、3.3V @ 1.5A の出力を供給する 1 次側安定化(PSR)フライバック(光カプラなし)です。小型のソリューションであり、AC アダプタに最適です。

出力電圧オプション PMP8519.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 1.5
Output Power (W) 4.95
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUAB9.PDF (865 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLURA30.PDF (69 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURA31.PDF (16 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28700PSR (1 次側レギュレーション) とプログラマブル・ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP8519 Test Results 2013年 2月 22日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ