PMP8536

9.5V@1.5A、オートモーティブ昇圧コンバータ

概要

このデザインは、車載アプリケーション向けの昇圧コンバータであり、クランキング時に、バッテリの電圧を 9.5V @ 1.5A に昇圧します。最大 40V の入力ピーク電圧に対応できます。

出力電圧オプション PMP8536.1
Vin (Min) (V) 4
Vin (Max) (V) 10
Vout (Nom) (V) 9.5
Iout (Max) (A) 1.5
Output Power (W) 14.25
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SNVU223.PDF (915 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SNVU224.PDF (881 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SNVR197.PDF (82 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SNVR199.PDF (82 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SNVR198.PDF (16 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SNVR200.PDF (16 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM3481昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A16パワー・グッドとイネーブル搭載、100mA、60V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP8536 Test Results Rev A 2013年 2月 27日
試験報告書 PMP8536 Test Results Rev B 2013年 2月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ