PMP8549
計器群アプリケーション、オートモーティブ用
PMP8549
概要
This reference design supports the supply to power an instrument cluster application using the TPS54260-Q1. The device can handle an input range of 9V to 16V with an output of -6.5V at 400mA due to the inverting buck/boost regulator. It works in continuous conduction mode and a post-filter is optional for this design.
特長
- Integrated 200mΩ N-channel FET to produce efficiency greater than 90% peak
- Pulse skipping eco-mode allows for high light load efficiency
- Device is optimized for low duty cycle operation or frequency band avoidance
- Synchronized to external clock to eliminate beat noise
- Adjustable slow start time to reduce in-rush currents
- Power good, enable, and track pin to implement various sequencing schemes
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR136.PDF (19 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54260-Q1 — 車載向け、Eco-mode™ 搭載、3.5V ~ 60V、2.5A 降圧コンバータ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP8549 Test Results | 2013年 9月 5日 |