PMP8570

2 スイッチ昇降圧コンバータ、28.0 V@2.5A および入力電圧範囲10 ~ 32 V

概要

このデザインは、2 個のスイッチを採用した昇降圧コンバータであり、10 ~ 32V の入力電圧レンジを受け入れ、28.0V @ 2.5A の出力電圧を生成します。

出力電圧オプション PMP8570.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 32
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) 2.5
Output Power (W) 70
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- 2 Switch
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SNVU346.PDF (1412 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SNVR339.PDF (95 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SNVR340.PDF (32 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM251183 ~ 42V の広範囲 Vin、電流モードの非同期・昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP8570 Test Results 2013年 9月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ