PMP8582

マルチ出力絶縁フライバック電源、23V@1A、16.9V@200mA および 9V@300mA、高ラインより、リファレンス・デザイン。設計

概要

PMP8582 は、3 つの出力を生成します。23V@1A、16.9V@200mA(T<10sec で 400mApeak)、9V@300mA です。入力電圧レンジは 165V ~ 265Vac です。メイン・ループは、23Vout に対して閉ループになっています。低消費電力の LM8364-20 は、低い AC 電圧に関する情報を 2 次側に伝達します。

特長
  • 無負荷時の消費電力を抑制
  • 高効率
  • 複数出力
  • 疑似共振フライバック
出力電圧オプション PMP8582.1
Vin (Min) (V) 165
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 23
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 23
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUB31.PDF (567 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLURAW0.PDF (66 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURAW1.PDF (24 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLUC552.ZIP (103 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM502130V、1MHz、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC286008 ピン、疑似共振フライバック・グリーン・モード・コントローラ

データシート: PDF
スーパーバイザとリセット IC

LM8364低静止電流、2.5% のスレッショルド精度、アクティブ・ロー、電圧モニタ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP8582 Test Results 2014年 4月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ