PMP8639
LM5022 Cuk コンバータのリファレンス・デザイン
PMP8639
概要
This converter delivers -36V with 1.5Amax out of an input voltage range of 32V to 40V. Another focus is loop compensation for Cuk topology.
特長
- Very low input and output ripple voltage due to LC filter in both directions
- Well suited for studying the topology
- Inverts positive input to negative output
出力電圧オプション | PMP8639.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 32 |
Vin (Max) (V) | 40 |
Vout (Nom) (V) | -36 |
Iout (Max) (A) | 1.5 |
Output Power (W) | 54 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Sepic |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMM5.PDF (117 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1