PMP8650

ユニバーサル入力、3.8W 疑似共振フライバック、LM5025 使用

概要

このリファレンス・デザインは、LM5023 疑似共振フライバック・コントローラを使用し、ユニバーサル入力から、3.16V および 13V の絶縁型出力を生成します。3.16V の安定化出力は最大 620mA の出力電流を供給し、13V の非安定化出力は最大 135mA を供給できます。

出力電圧オプション PMP8650.1 PMP8650.2
Vin (Min) (V) 85 85
Vin (Max) (V) 265 265
Vout (Nom) (V) 3.16 13
Iout (Max) (A) .62 .14
Output Power (W) 1.9592 1.82
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SNVU404.PDF (1329 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SNVR412.PDF (48 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SNVR413.PDF (96 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5023AC/DC 疑似共振の電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLV4311.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP8650 Test Results 2014年 3月 28日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ