PMP8787
一次側調整付きフライバック、85~265VAC 入力付き (12V @ 0.5A)
PMP8787
概要
PMP8787 リファレンス・デザインでは、UCC28700 フライバック・コントローラを使用して、ユニバーサル AC 入力から 12V/500mA の出力を生成します。UCC28700 によって 1 次側レギュレーションの技法が実装されるため、光カプラの必要がなくなり、デザインのサイズおよびコストを抑えることができます。また、UCC28700 のバレー・スイッチングにより、この低コスト・デザインは 80% を上回る最大負荷効率を達成し、無負荷時の損失は 40mW 未満です。この基板のサイズはわずか 28mm x 33mm であり、最大高は 20mm 以下です。
特長
- Primary Side Regulation (no optocoupler)
- Standby (no load) power consumption is less than 40mW
- Conducted emissions are below Class B levels
- Compact form factor 28mm X 33mm X 20mm
出力電圧オプション | PMP8787.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | .5 |
Output Power (W) | 6 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant |
通信機器
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLURA39A.PDF (99 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP8787 Test Results (Rev. A) | 2016年 3月 21日 |