PMP8824

TPS53318、DCAP、同期整流・降圧コンバータ

概要

PMP8824 では、DCAP モードの 8A 降圧コンバータである TPS53318 を使用して、Altera Arria® V FPGA に対して VCCR_GXB、VCCL_GXB、VCCT_GXB の各レールを供給し、厳格なロード・レギュレーション、少ない合計部品点数、高効率、高い電力密度、優れた熱特性を実現しています。デザイン全体は 0.29 平方インチ(1.87cm2)の面積に収まり、包括的なテスト・レポートが付属しています。その中には、パワーアップと、イネーブルから短絡への遷移、過電流による熱ストレス、Feedback ノードが GND に短絡された場合の冗長 OVP(過電圧保護)機能のデモが掲載されています。

特長
  • 90% のピーク効率
  • XAL5030 出力インダクタを使用した場合の温度上昇が 20℃ 未満(周囲温度 Tamb=24℃、12VIN、1.2V/6Aout の条件)
  • 電源の合計部品点数が 36 個(IC を含む)
  • 0.29 平方インチ(1.87cm2)の合計電源面積
  • 制御ループの位相マージンは 74 度超過
  • 50% の負荷過渡に対する応答で出力電圧のオーバーシュートを 32mV、アンダーシュートを 27mV に抑制
出力電圧オプション PMP8824.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 1.2
Iout (Max) (A) 6
Output Power (W) 7.2
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUAU5.PDF (3593 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLURAL7.PDF (34 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURAL8.PDF (77 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLUC514.ZIP (405 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS53318Eco-Mode 搭載、1.5V ~ 22V、8A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 Power Tips: How to measure Bode plots with DCAP regulators PDF | HTML 2015年 5月 5日
試験報告書 PMP8824 Test Results 2013年 10月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ