PMP8849

DC/DC 同期整流・降圧コンバータ: 48Vin から 8~30Vout 12A

概要

TPS40170 コントローラに、TI の CSD1835x シリーズから選択した 60V FET のペアを組み合わせると、48V の安定化入力電圧を受け入れ、非絶縁型 DC/DC のニーズを満たす統合型の高効率ソリューションを実現できます。添付のデザインは、30V の出力で 12A を供給し、98% の変換効率を達成するアプリケーションを対象にしています。次いで、同じデザインに調整を加え、電流の大きさを同じ値に保ったまま、出力電圧を 8V に変更しました。そのテスト結果も添付します。添付のテスト・レポートには、強制空冷を採用した場合と採用していない場合の両方で熱分布を示す画像も掲載されています。電流の小さいアプリケーションや、風量の大きいアプリケーションでは、CSD1835x シリーズに属する低コストの FET を使用できます。出力電圧が 12Vout 未満の場合は、電流が同じ 12A であっても、より小さい出力チョークを使用できます。

出力電圧オプション PMP8849.1
Vin (Min) (V) 46
Vin (Max) (V) 50
Vout (Nom) (V) 30
Iout (Max) (A) 12
Output Power (W) 360
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUAJ0.PDF (678 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLURA96.PDF (27 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURA97.PDF (18 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS401704.5V ~ 60V、広い入力電圧範囲、同期整流 PWM 降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP8849 Test Results 2013年 6月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ