PMP9087

ユニバーサル AC-DC 降圧コンバータ、UCC28710 を使用

概要

PMP9087 リファレンス・デザインは、UCC28710 コントローラ採用の降圧コンバータを使用して、ユニバーサル AC 入力電圧(85Vac ~ 265Vac)を 12V/200mA DC 出力に変換します。疑似共振バレー・スイッチング動作と降圧トポロジーの活用により、高効率と簡潔な回路を実現します。

出力電圧オプション PMP9087.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .2
Output Power (W) 2.4
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUAQ6.PDF (1130 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLURAH3.PDF (76 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURAI4.PDF (97 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLUC511.ZIP (186 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28710PSR (1 次側レギュレーション)、バレー・スイッチング機能、プログラマブル・ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9087 Test Results 2013年 9月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ