PMP9146

内蔵 FET DCAP3 コンバータ:1 V (12 A のとき)

概要

PMP9146 は、DCAP3 モード SWIFT 降圧 DC/DC コンバータである TPS53515 を使用して、わずか 247mm2 の合計電源面積と総数 27 個の部品で、大電流を消費する ASIC コア・レールに 1.2Vout/12A を供給します。

特長
  • 247mm2 の合計電源面積
  • わずか 3 個の 100μF 小型出力セラミック・コンデンサで 8A の負荷過渡に対応
  • 合計 ±3% の DC/AC ロード・レギュレーションを達成
  • 電源の合計部品点数が 27 個(IC を含む)
  • DCAP3 制御モードではループ補償は不要であり、出力セラミック・コンデンサを使用することができ、外部のリップル・シンセサイザ回路は必要なし
  • GND 銅パッドが単一で、PCB レイアウト作業や PCB 内部にある GND 層へのヒートシンク接続が容易
出力電圧オプション PMP9146.1
Vin (Min) (V) 11
Vin (Max) (V) 15
Vout (Nom) (V) 1.2
Iout (Max) (A) 12
Output Power (W) 14.4
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUAU2.PDF (1513 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDC319.ZIP (2360 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURAL3.PDF (79 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURAL4.PDF (16 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS535151.5V ~ 18V、12A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9146 Test Results 2013年 10月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ