PMP9227
高入力電圧、同期整流降圧、2A 時 28V および 4A 時 16V の 2 個の独立出力を提供
PMP9227
概要
LM5119 コントローラを使用して、2 つの個別の安定化出力を供給するか、(同じ電圧で)2 つの出力を組み合わせて二相レギュレータを形成することができます。このデザインは 36V ~ 51V の単一入力で動作し、28V@2A(最大 7A の過渡に対応)と 16V@4A(最大 6A の過渡に対応)の安定化出力を供給します。
特長
- デュアルまたはシングルの安定化出力が可能
- 36V ~ 51V 入力
- 96% を上回る高効率
- シーケンス制御される出力電圧
- ボードの長さは約 69mm
- テスト・レポートが付属
出力電圧オプション | PMP9227.1 | PMP9227.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 36 | 36 |
Vin (Max) (V) | 51 | 51 |
Vout (Nom) (V) | 16 | 28 |
Iout (Max) (A) | 6 | 7 |
Output Power (W) | 96 | 196 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRE03.PDF (40 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD19533Q5A — 5mm x 6mm の SON 封止、9.5mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTMLMOSFET
CSD19534Q5A — 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、15.1mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技術記事 | Power Tips: The ground plane – a critical element in noise management of switching | PDF | HTML | 2015年 8月 19日 | |||
試験報告書 | PMP9227 Test Results | 2015年 4月 8日 |